item
FFU Vorfilter M5 - 500x500

FFU Vorfilter M5 - 500x500

0.0.708.99

Auf Anfrage

Technische Daten

Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.708.99
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 320 g
Liefereinheit 1 Stück
Reinraumtauglichkeit Ja

Beschreibung

Der FFU Vorfilter M5 - 500x500 entfernt Staub, größere Partikel und andere Fremdstoffe aus der Raumluft und verlängert so die Nutzungsdauer des FFU Hauptfilters H14 - 1200x600 (0.0.712.76).
Die Filter-Fan-Unit besteht aus Gehäuse, Vorfilter und Hauptfilter. Alle Bestandteile sind auch separat als Ersatzteile erhältlich.
Wie in der Betriebsanleitung erklärt, wird der Vorfilter der Klasse M5 von oben in die Filter-Fan-Unit eingesetzt. Das empfohlene Wechselintervall beträgt zwölf Monate.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
Zolltarifnummer
84219990