Roboter-Montageplatten
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.709.26 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 961 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modèle de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modèle de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modèle de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
Longueur de l'arête X: 240 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: ABB 240x200 | Modèle de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
Longueur de l'arête X: 280 | Longueur de l'arête Y: 280 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modèle de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Dimension de flasque 160x160 | Modèle de robot: - | |
Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Dimension de flasque 200x200 | Modèle de robot: - |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Roboter-Montageplatten
Auf Anfrage