Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3
0.0.714.00
1 2.800
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.714.00 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 28,09 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 43,46 cm4 |
Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
maximale Betriebslast | Fx max = 250 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 100 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 75 N |
Gewicht [kg] | m = 1,472 kg |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 3,388 kg/m |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 0,4 |
Liefereinheit | 1 Stück |
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 1,472 kg |
Masse pro mm Hub | m2 = 3,388 g/mm |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 0.03 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,5 mm |
max. Hub | Hmax = 2.800 mm |
max. Antriebsmoment | . = 1 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 1 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 5 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 6,5 Nm |
Sicherheitsabstand | smin = 10 mm |
Vorschubkonstante | h = 3 mm/U |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090