item
Lochblech St 3mm 1148x548, rostfrei

Lochblech St 3mm 1148x548, rostfrei

0.0.717.52

Auf Anfrage

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.717.52
Eigenschaft rostfrei
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [kg] m = 9,8 kg
Liefereinheit 1 Stück
Material St, rostfrei
Reinraumtauglichkeit Ja

Beschreibung

Lochblech St 3mm aus rostfreiem Stahl wird als Arbeitsfläche oder Abluftgitter in der Reinen Produktion genutzt. Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm (Lochung Rv 5-8). Das Blech entspricht DIN 24041, ist entfettet und einseitig foliert. Es ist kratzunempfindlich, gut zu reinigen und resistent gegen Chemikalien. Dieses Lochblech ist nicht als Zuschnitt erhältlich.
Lochblech St 3mm wird mit dem item Einfasssystem befestigt. Es kann in einem Reinraum vertikal als Lüftungsgitter oder horizontal als Tischfläche eingebaut werden.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
35010513
eCl@ss 5.0
35010513
UNSPSC 9.0
30103202
eCl@ss 6.0.1
35010513
eCl@ss 11.0
35060104
eCl@ss 4.1
35010513
eCl@ss 5.1
35010513
UNSPSC 7.0
30103202
eCl@ss 7.1
35010513
eCl@ss 8.0
35010513
Zolltarifnummer
72199020