Displayträger H57 31,2x1,5-93 ESD

0.0.701.74


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Lieferumfang

Displayträger-Profil H57 31,2x1,5 ESD
Beschriftungsträger-Klipp D30 T2

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.701.74
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 21 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Einfach organisieren! Das Displayträger-Profil H57 31,2x1,5 ESD ist eine praktische Halterung für Electronic Shelf Label. Die batteriebetriebenen Displays sind digitale Beschriftungslösungen für Lager. Sie ermöglichen eine interaktive Barcode- oder Preisanzeige, verbrauchen sehr wenig Strom und können per Funk oder WLAN neu beschriftet werden.
Das Displayträger-Profil ist für individuelle Zuschnitte geeignet. Der Displayträger H57 31,2x1,5-93 ESD ist auf die Maße der 93-mm-E-Paper-Tags von SoluM ausgerichtet. Das rechteckige Gehäuse wird in den Träger eingeklipst, um es einfach und sicher an Rohrkonstruktionen zu befestigen.
 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Zolltarifnummer
39219090