Einfassprofil


Gewählte Variante
Einfassprofil 8 4-6mm, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.611.41)
Einfassprofil 8 4-6mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.611.41
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.611.41
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 50 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 20 m
MaterialTPE
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Zum Einsetzen von Scheiben direkt in die Profilnut 8, mit Dichtungsfunktion und ohne direkten Kontakt zum Aluminiumprofil: Das Einfassprofil 8 umschließt Scheiben von 4 bis 6 mm Dicke vollständig innerhalb der Profilnut.
Das Einfassprofil 8 4-6mm ist für alle Arten von Flächenelementen geeignet ― auch für Scheiben aus Kunststoff oder Sicherheitsglas.
Hinweis: Zur Montage wird empfohlen, das Einfassprofil 8 mit Seifenwasser zu benetzen. Es wird dann auf das Flächenelement aufgesetzt und in die Profilnut eingeschoben. Der Profilrahmen wird um die Scheibe herum geschlossen.

Varianten

Sortieren nach

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 20000Barva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  RoleDélka:  20000 Barva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 20000Barva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  RoleDélka:  20000 Barva:  Šedá Šedá

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000