Zahnriemenspanner Spannblock


Gewählte Variante
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R25 (0.0.426.29)
Zahnriemenspanner Spannblock 8 R25
0.0.426.29
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Spannblock, G-St, schwarz
Klemmstück, G-St, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.426.29
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 136 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Zum Befestigen und Spannen der Zahnriemen an einem Führungsschlitten bzw. an einem Tragprofil (bei Verwendung der Gegenumlenkung 8).
Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich.
Die Anzahl der Gegenlager wird durch die jeweilige Anwendung bestimmt.
Befestigungsmöglichkeiten und Spannen des Zahnriemens an einem Führungsschlitten mit Spannblöcken und Gegenlager und den dazugehörigen Schrauben.
Bei hohen Belastungen ist ein Verstiften (Zylinderstift ISO 2338-⌀ 6 mm) von Spannblock 8 und Gegenlager 8 notwendig. Die Lage der Zylinderstifte ist durch die vorbereiteten Bohrungen ⌀ 5,5 mm festgelegt.
Der Zahnriemenspanner Niederhalter wird gemeinsam mit dem Gegenlager verschraubt. Durch die Bohrungen werden die Spannschrauben des Zahnriemenspanners betätigt.

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Largeur de courroie crantée:  10 mm
Série:  8Largeur de courroie crantée:  25 mm
Série:  8Largeur de courroie crantée:  50 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090