Laschensatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
2 Stufenprofil-Laschen 240, St, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
4 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
6 Senkschrauben DIN 7991-M8x20, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
4 Sechskantschrauben ISO 4017-M8x18, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.647.15 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 782 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Moment | M = 25 Nm |
Beschreibung
Mit dem Laschensatz wird das Stufenprofil 8 240 an den Wangen befestigt. Die beiden 5 mm breiten Laschen müssen zur Gesamtbreite einer Stufe hinzugerechnet werden. Alle benötigten Befestigungselemente sind beigefügt. Die außenliegenden Schrauben schließen bündig mit dem Profil ab. Als Wangenprofil wird das Profil 8 120x40 leicht empfohlen.
Varianten
Sortieren nach
| Lunghezza angolo X: 160 | |
| Lunghezza angolo X: 240 | |
| Lunghezza angolo X: 320 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098