Einbaudose K76


Gewählte Variante
Einbaudose K76 1-fach, grau (0.0.663.50)
Einbaudose K76 1-fach, grau
0.0.663.50
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.50
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 51 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA
Farbegrau

Beschreibung

Einbaudose für einzelne Steckdosen, Schalter und Anschlüsse an den item Installationsprofilen. Einfach die frontrastende Einbaudose an einer beliebigen Stelle des Kabelkanals einstecken. Zum schnellen Anschluss von Leitungen ist das Unterteil abklappbar und entfernbar. Die Zuführungsöffnungen eignen sich für einen Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Die horizontale Befestigungsspur beträgt 60 mm.
Da die Innenabmessungen DIN 49073 Teil 1 entsprechen, können gängigen Installationsgeräte wie Steckdosen oder Schalter mit einem Stichmaß von 71mm verwendet werden.

Varianten

Sortieren nach

Supporto modulo:  M45Numero di moduli:  a 1 vanoLarghezza:  71
Supporto modulo:  M45Numero di moduli:  a 2 vaniLarghezza:  140
Supporto modulo:  M45Numero di moduli:  a 3 vaniLarghezza:  160
Supporto modulo:  UniversaleNumero di moduli:  a 1 vanoLarghezza:  71

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85381000