Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40


Gewählte Variante
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur (0.0.713.12)
Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al, natur
0.0.713.12
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.713.12
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherJa
Gewichtm = 270 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Das Einfasssystem, Anschlagprofil X 8 40 3mm Al ermöglicht die Befestigung von Flächen mit einer Stärke von 3 mm. Mit Lochblech St 3mm (0.0.717.52) können Arbeits- und Ablageflächen sowie luftdurchlässige Wandpaneele (etwa Abluftgitter) aufgebaut werden.
Das Aluminiumprofil wird auf das Einfasssystem, Basisprofil X 8 (0.0.716.23) aufgeklipst.
Das item Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefestigung. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Reinräumen. Außerdem dient es zum Bau von Wänden und Decken. Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen leicht zu reinigende Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.

Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  3 mmWall type:  Single
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  3 mmWall type:  Single
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Single
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Single
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  6-7 mmWall type:  Single
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  6-7 mmWall type:  Single
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Double
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Double

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100