Einpressmutter M6x3,6

0.0.719.08


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.719.08
AnzugsmomentM = 3 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialAl, blank

Beschreibung

Die Einpressmutter M6x3,6 besitzt ein Gewinde M6 zur stabilen Befestigung von Flächenelementen. Die Rändelung sorgt für sicheren Halt in Acrylglas XT/GS, PET-G, Verbundmaterial Al, Polycarbonat und Vollkunststoffflächen mit einer Stärke von 4 bis 10 mm.
Mit Einpressmuttern wird der Bau von Türen und Klappen ohne Profilrahmen erleichtert. Der Anschluss erfolgt mit dem item Scharnier 8 AL FP, dem Scharnier D30-85 FP sowie mit durchgängigen Scharnierbändern aus dem Scharnierlappenprofil 8 e.
Mit Einpressmuttern lassen sich auch Griffe oder anderes Zubehör an Flächenelementen befestigen.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Zolltarifnummer
76161000