Technische Daten
Lieferumfang
Endanschlag, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
Anschlagpuffer, NBR, grau ähnlich RAL 7042
Gewindestift DIN 916-M6x14, St, verzinkt
Sicherungsmutter M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.659.13 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 16 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der elastische Endanschlag kann die rastenden Endanschläge PA des Laufwagensatzes 8 40x40 (Art.-Nr. 0.0.624.45) ersetzen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
39269097