Technische Daten
Lieferumfang
Textilfaser, elastisch, antiallergisch, schwarz
mit Druckknopfanschluss DK10
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 11 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Das Armband mit Druckknopf wird mit dem Verbindungskabel an die ESD-Erdungsbox oder den ESD-Erdungsstecker angeschlossen.
Anschlusswiderstand: 1 MΩ
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 26.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
59119091