Befestigungssatz Profil 8 240x40


Gewählte Variante
Befestigungssatz Profil 8 240x40 (0.0.656.06)
Befestigungssatz Profil 8 240x40
0.0.656.06
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Winkel 240, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Automatik-Verbindungssätze St, verzinkt
4 Automatik-Verbindungssätze Abdeckblenden, PA-GF, grau
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
4 Senkschrauben DIN 7991-M6x20, St, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M6, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.656.06
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,59 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Zum Bau individueller, stabiler Tischgestelle bietet item eine Reihe spezieller Komponenten wie das Profil 8 160x60 4N E (Art.-Nr. 0.0.644.15). Damit lassen sich tragfähige Gestelle und Aufbauten mit geringem Gewicht konstruieren. Zum Versteifen ist das Profil 8 240x40 8N leicht (Art.-Nr. 0.0.629.44) bestens geeignet. Es dient auch als Sichtschutz. Mit dem Befestigungssatz Profil 240x40 lässt sich diese Querstrebe einfach montieren und in der Höhe verstellen.

Varianten

Sortieren nach

affiancabile:  X
affiancabile: 

Downloads

CAD-Daten

"Befestigungssatz Profil 8 240x40" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098