Technische Daten
Lieferumfang
1 Flexkanal 3m, Zellkautschuk
1 Flexkanal D40 Halter, PA-GF
1 C-Haken, St
2 Kanalabdeckkappen 60x60 mit Durchführung
4 Universalhalter, PA-GF
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.722.13 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 395 g |
Länge | l = 3.000 mm |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch den Flexkanal D40 werden die Leitungen geschützt und flexibel hängend zum Kabelkanal E 60x60 geführt. Mit Hilfe der Universal-Halter können die Leitungen zugentlastet innerhalb des Kabelkanals befestigt werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
40091200