Zargenprofil-Dichtung 10x4.8
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.702.57 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 21,4 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | TPV |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | |
Liefereinheit: Stück |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
40069000