Zargenprofil-Dichtung 10x4.8


Gewählte Variante
Zargenprofil-Dichtung 10x4,8 (0.0.709.96)
Zargenprofil-Dichtung 10x4,8
0.0.709.96
Alle ansehen
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.709.96
ESD-sicherNein
Gewichtm = 21,4 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialTPE
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Die Zargenprofil-Dichtung 10x4,8 dichtet den Spalt zwischen dem Türprofil 8 103x40 (0.0.706.51) und dem Zargenprofil 8 31x20 (0.0.707.73) ab. Zur Konstruktion dichter Türen wird die Dichtung in die Dichtungsnut der Zarge eingedrückt. Die dauerelastische Dichtungslippe unterbindet einen Luftstrom und hält Staub und andere Schwebepartikel fern.
Das item Durchgangstürsystem basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, aber auch als standardisierte oder konfigurierbare Türlösung.
Die fertige Tür lässt sich mit Außenrahmen aus Profilen 8 (Standard und leicht) kombinieren. Zudem ist sie beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
40069000