D30 Rampe 120
Technische Daten
Lieferumfang
Rampe, St, verzinkt
Profil 6 60x30 2N leicht 23 mm, Al, eloxiert
2 Adapter 6 30x30/D30, GD-Al, natur
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x40, St, verzinkt
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe D30 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 212 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Zur Befestigung des Riegels und der Rampe muss das Profil 6 D30 (0.0.616.46) oder das Profil 6 30x30 (0.0.419.06) verwendet werden.
a: Mindestabstand = 113 mm
b: min. 91 mm
l1 = L–a–b–6 mm (Profil 6 D30 für Auslösestrebe)
l2 = b–28,5 mm (Profil 6 D30 für Anschlag)
Eine Freigabeeinheit D30 Auslöserolle bedient mindestens zwei Riegel, bei Bedarf aber auch mehr auf einmal. Je nach Breite der Ladung kann eine zweite Rollenbahn auch nur mit einem zusätzlichen Riegel gesichert werden.
Die Freigabeeinheit D30 bietet einen robusten, schwenkbaren Riegel, der die Transportkisten auf der Rollenbahn hält. Bei der seitlichen Anfahrt sorgen Freigaberolle und Rampe dafür, dass die Sperre automatisch gelöst wird, wenn Shooter und Arbeitsstation korrekt positioniert sind. Die Federrückstellung führt die Riegel in die Ausgangsposition zurück, sobald das Transportregal wegbewegt wird.
Diese Art der Shooter-Lösung ermöglicht das selektive Freigeben einzelner Transportstrecken. So können Sie Beschickungskanäle mit Zu- und Rücklauf gezielt bedienen. Passend zur Belastung stehen zwei Riegel zur Wahl: Der Freigabeeinheit D30 Riegel T2 verfügt über eine leichtlaufende Kugel- und Nadellagerung. Dadurch sind geringere Auslösekräfte als beim Freigabeeinheit D30 Riegel T1 erforderlich. Auch bei axialem Druck auf den Riegel durch schwere Behälter bleibt die Auslösung leichtgängig, was die Prozesssicherheit erhöht.
Der Riegel T1 wird mit passendem Befestigungsmaterial zum Anschluss an ein Profil 6 D30 geliefert. Zur Montage des Riegels T2 muss der gewünschte Befestigungssatz für das Profil 6 D30 oder Profil 6 30x30 mitbestellt werden.
Passend zur jeweiligen Rollenbahn sind Rampen in zwei Bautiefen (38 und 61 mm) verfügbar. Damit ist die Auslösung selbst bei überstehenden Transportstrecken kein Problem.
Die Riegel können je nach Fahrtrichtung des Transportregals nach rechts oder nach links öffnend montiert werden.
Varianten
Sortieren nach
| 2 weitere Variante in dieser Produktfamilie | ||||||
| Bautiefe: 38 mm | ||||||
| Bautiefe: 61 mm | ||||||
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 26.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098