Laufrolle


Gewählte Variante
Laufrolle D14K (0.0.294.52)
Laufrolle D14K
0.0.294.52
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Lieferumfang

zweireihig kugelgelagert, mit zwei Deckscheiben, wartungsfrei
zusätzlich korrosionsgeschützt und beschichtet

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.294.52
Drehzahl max.nmax. = 5.000 min-1
Durchmesserd = 14 mm
ESD-sicherNein
Gewichtm = 100 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, 100 Cr 6, gehärtet, geschliffen
Tragzahl, dynamischC = 7.800 N
Tragzahl, statischC0 = 4.400 N

Varianten

Sortieren nach

Guide type:  Shaft D6Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Material:  Steel

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84799020