Rolle
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30-23, PA mit Bordscheibe
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.37 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 9 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000


grün
gelb
rot
grau
schwarz