Rolle


Gewählte Variante
Rolle D30-23 mit Bordscheibe, signalgrün ähnlich RAL 6032 (0.0.620.56)
Rolle D30-23 mit Bordscheibe, signalgrün ähnlich RAL 6032
0.0.620.56
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Rolle D30-23, PA mit Bordscheibe

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.620.56
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 9 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA
Farbesignalgrün ähnlich RAL 6032

Beschreibung

Belastbare und laufruhige Transportrollen für Rollenbahnen. Lieferbar in verschiedenen Farben, wahlweise mit und ohne Bordscheibe als seitliche Führung.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23ESD-safe: 
Colour:  Green GreenCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Yellow YellowCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Red RedCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Grey GreyCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe:  X
Colour:  Black BlackCastor:  Castor D30-23 with Flanged WheelESD-safe: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000