Gleitschlitten-Führung 8 80x40, Befestigungssatz Festlager
0.0.619.62
Technische Daten
Lieferumfang
2 Halbrundschrauben M6x25, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
2 O-Ringe 6x2
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.619.62 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 34 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Führung kann auch unter schwierigen Umweltbedingungen (Staub, Feuchtigkeit) betrieben werden.
An dem Gleitschlitten können über die beiliegenden M6-Muttern Anbauelemente befestigt werden.
Die Anbringung der Gleitschlitten an Profilnuten 8 sollte stets unter Verwendung der konfektionierten Befestigungssätze erfolgen.
Die maximal zulässige Belastung einer Gleitschlitten-Führung 8 80x40 beträgt:
Fmax. = 50 N
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
73269098