Kanalprofil U 80x80 K
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.648.05 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 770 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | PVC |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Zolltarifnummer
39162000