item
Greifzungenprofil

Greifzungenprofil


Gewählte Variante
Greifzungenprofil 8 140x50, natur (0.0.664.17)
Greifzungenprofil 8 140x50, natur
0.0.664.17
Alle ansehen
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.664.17
Baureihe Arbeitsplatzsystem
Baureihe Baureihe 8
ESD-sicher Ja
Gewicht m = 1,93 kg/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
Material Al, eloxiert
Farbe natur

Beschreibung

Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine große Vereinzelungsebene mit variabler Einteilung. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile aus Sichtlagerkisten.
Die Rippenstruktur und die ergonomisch optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang. Frei positionierbare Trenner sorgen für die Aufteilung entsprechend der aufgereihten Behälter. Die Anpassung bei einem Produktwechsel erfordert nur wenige Sekunden.
Das Greifzungenprofil wird in eine waagerechte Nut 8 eingehängt. Es bildet automatisch einen Anschlag, passend zum Überstand von Sichtlager- oder Euroformatkisten. So wird die sichere und schnelle Beladung des Greifzungenprofils erleichtert. Die integrierte Beschriftungsleiste für 24 mm hohe Label verbessert die Übersicht.
Zum Schutz gibt es auch eine ESD-sichere Variante.

Montagehinweise

Zum sicheren Betrieb wird das Greifzungenprofil 8 140x50 mit Gewindestiften fixiert.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Material:  Al, eloxiert ESD-sicher:  X
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Material:  Al, eloxiert ESD-sicher:  X
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Material:  Al, Ti passiviert ESD-sicher: 
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Material:  Al, Ti passiviert ESD-sicher: 

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042100