Technische Daten
Eigenschaften
Liefereinheit | 1 Satz |
---|---|
Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Bei der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 8 kg transportiert und gestaut werden. Ohne Stauung beträgt die Gesamtlast des Fördersystems 30 kg bei einer Streckenlast von 25 kg/m.
Der Doppelgurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und einem ESD-sicheren Transportband in zwei Breiten sowie Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Die Gesamtbreite der synchronisierten Förderer kann bis zu 2400 mm betragen.Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Ein Doppelgurtförderer 8 40 D-40 mit staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 8 kg bei Stauung und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.
Downloads
Projektdokumentation
In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?
Was ist enthalten?
CAD-Daten
Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.