Grundmodell Doppelzahnriemenförderer – nicht staufähig

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Doppelzahnriemenförderer mit einer Zahnriemenbreite von 40 mm und dem nicht-staufähigen Zahnriemen eignet sich für den Förderbetrieb von eigenstabilem Stückgut, wie beispielsweise Ladungsträgern oder definierten eigenstabilen Bauteile in Montagelinien. Die Gesamtbreite beträgt 800 mm. Der Zwischenraum zwischen den Förderern kann z.B. für mechanische oder elektrische Stopper, Kamerasysteme oder Sensorik genutzt werden. In der Länge von 3000 mm können bei einer Streckenlast von 25 kg/m Lasten von bis zu 75 kg transportiert werden.
Der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, ESD-sicheren sowie nicht staufähigen Zahnriemen in zwei Breiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Die Gesamtbreite der synchronisierten Zahnriemenförderer kann bis zu 2400 mm betragen. Die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen bewegen auch schwere Transportstücke schlupffrei.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Um das Durchhängen des Zahnriemens zu verhindern, wird ab einer Länge von 2000 mm der Bandunterstützungssatz 8 verbaut.
- Ein Doppelzahnriemenförderer 8 40 D-40 mit dem nicht-staufähigen Zahnriemen kann im Betrieb mit maximal 90 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.