Grundmodell Doppelzahnriemenförderer – staufähig und ESD-sicher

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Doppelzahnriemenförderer mit einer Gesamtbreite von 320 mm und den 80 mm breiten, staufähigen Zahnriemen eignet sich für den Förderbetrieb nicht-eigenstabiler Ladungsträger. Mit dem ESD-sicheren Zahnriemen können sensible Elektronikteile beispielsweise in ESD-Ladungsträgern problemlos transportiert werden. Mit den staufähigen Transportbändern hat man außerdem die Möglichkeit, die Ladungsträger in einer definierten Position zu stauen, um z.B. Montagearbeiten, Entnahmen und Prüfungen durchzuführen oder zu puffern. In der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 50 kg transportiert und gestaut werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m.
Der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, ESD-sicheren sowie nicht staufähigen Zahnriemen in zwei Breiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen transportieren auch schwere Transportstücke schlupffrei.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Die ESD-Eignung muss entsprechend den Anforderungen der transportierten Bauteile überprüft und in regelmäßigen Abständen verifiziert werden.
- Der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D-80 mit staufähigem, ESD-sicherem Zahnriemen kann im Staubetrieb mit maximal 50 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.