Grundmodell Gurtförderer – staufähig und ESD-sicher

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Gurtförderer mit einer Breite von 320 mm und dem staufähigen, ESD-sicheren Transportband eignet sich für den Förderbetrieb von Stückgütern verschiedener Art. Mit dem ESD-sicheren Transportband können sensible Elektronikteile beispielsweise in ESD-Kleinladungsträgern transportiert werden. Das staufähige Transportband bietet zudem die Möglichkeit, die Stückgüter in einer definierten Position zu stauen, um z.B. Montagearbeiten, Entnahmen und Prüfungen durchzuführen oder zu puffern. In der Länge von 2000 mm können Lasten von bis zu 35 kg transportiert und gestaut werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m.
Der Gurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Das ESD-sichere Transportband ermöglicht den sicheren Transport sensibler Elektronikteile.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Die ESD-Eignung muss entsprechend den Anforderungen der transportierten Bauteile überprüft und in regelmäßigen Abständen verifiziert werden.
- Ein Gurtförderer 8 40 D-320 mit staufähigem, ESD-sicherem Transportband kann im Betrieb mit maximal 35 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.