Grundmodell Zahnriemenförderer – nicht--staufähig

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Zahnriemenförderer mit nicht-staufähigem Zahnriemen in einer Breite von 80 mm eignet sich für den Förderbetrieb schwerer Kleinteile oder kleinerer Kisten. Bei einer Streckenlast von 25 kg/m können auf der Länge von 3000 mm bis zu 75 kg auf dem Fördersystem transportiert werden.
Der Zahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, ESD-sicheren sowie nicht staufähigen Zahnriemen in zwei Breiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen transportieren auch schwere Transportstücke schlupffrei.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
-          Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
-          Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
-          Um das Durchhängen des Zahnriemens zu verhindern, wird ab einer Länge von 2000 mm der Bandunterstützungssatz 8 verbaut.
-          Ein Zahnriemenförderer 8 40 D-80 mit nicht staufähigem Zahnriemen kann im Betrieb mit maximal 100 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.