Grundmodell Zahnriemenförderer – staufähig und ESD-sicher

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Zahnriemenförderer mit einer Breite von 80 mm und dem staufähigen Zahnriemen eignet sich für den Förderbetrieb schwerer Kleinteile oder kleinere Kisten. Durch das ESD-sichere Transportband können auch sensible Elektronikteile z.B. in ESD-Kleinladungsträgern problemlos transportiert werden. In der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 50 kg transportiert und gestaut werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m
Der Zahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, ESD-sicheren sowie nicht staufähigen Zahnriemen in zwei Breiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Die langlebigen Zahnriemen mit integrierten Stahllitzen transportieren auch schwere Transportstücke schlupffrei.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- Die ESD-Eignung muss entsprechend den Anforderungen der transportierten Bauteile überprüft und in regelmäßigen Abständen verifiziert werden.
- Ein Zahnriemenförderer 8 40 D-80 mit staufähigem, ESD-sicherem Zahnriemen kann im Betrieb mit maximal 50 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.