Führungsschiene e


Gewählte Variante
Führungsschiene e 4, natur (0.0.672.52)
Führungsschiene e 4, natur
0.0.672.52
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.672.52
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 0,51 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, blank
Farbenatur

Beschreibung

Damit läuft alles wie geplant! Die robuste Führungsschiene e 4 sorgt dafür, dass Kisten und Waren auf der Rollenbahn St 60x24 D15 bleiben. Die Seitenführung aus Aluminium kann mit materialschonenden Gleitleisten versehen werden.
Zur Montage der Führungsschiene dient das Befestigungsprofil D30-60. Die Führungsschiene e 4 wird in die seitlich verlaufende, spezielle Nut des Befestigungsprofils eingeschoben. Die Kombination aus Führungsschiene und Befestigungsprofil erhöht die Steifigkeit der Rollenbahn St 60 zusätzlich.
Der Schraubkanal der Führungsschienen e 4 muss sorgfältig bearbeitet werden, um Verletzungen durch die Schnittkanten beim Be- und Entladen auszuschließen. Mit der Halbrundschraube selbstfurchend M5x16, TX25 geht das schneller! Sie ermöglicht die zuverlässige und zeitsparende Sicherung des Schraubkanals. Das aufwendige manuelle Entgraten des Schraubkanals wird überflüssig, was die Montagekosten senkt.
Damit läuft alles wie geplant! Die robuste Führungsschiene e 4 sorgt dafür, dass Kisten und Waren auf der Rollenbahn St 60x24 D15 bleiben. Zur Montage der Führungsschiene dient das Befestigungsprofil D30-60.
Die Führungsschiene e 4 aus Aluminium wird in seitlich verlaufenden, speziellen Nut des Befestigungsprofils eingeschoben. Die Führungsschiene kann so bis an das Querrohr heranreichen. Damit entsteht bei Übergängen lediglich ein minimaler Spalt. Die Kombination aus Führungsschiene und Befestigungsprofil erhöht die Steifigkeit der Rollenbahn zusätzlich.

Montagehinweise

LR = Rollenbahn
LF = Führungsschiene
LB = Befestigungsprofil
Wenn die Führungsschiene e 4 bis zur Haltestrebe geführt wird, kann die Rollenbahn 60 Aufnahme D30 nur auf einer Seite verschraubt werden.
Die Führungsschiene e 4 wird mit der Halbrundschraube selbstbohrend St 3,9x16 (0.0.642.39) an der Rollenbahn St 60x24 D15 verschraubt.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Plastique (PVC)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Plastique (PVC)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Plastique (PVC)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Plastique (PVC)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 4500Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4500 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Forme:  des deux côtésMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Forme:  d’un seul côtéMatériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  gris gris

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100