Gurtförderer mit 10° Steigung – nicht staufähig

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Gurtförderer mit nicht-staufähigem Transportband und einer Steigung von 10° eignet sich für den Steigbetrieb von Schüttgut und nicht eigenstabilen Objekten. Die Breite von 320 mm ermöglicht den sicheren Transport verschiedener Fördergutgrößen mit Höhenversatz. So kann beispielsweise Schüttgut zur Öffnung eines Materialpuffers gefördert werden oder ein Höhenunterschied zu einem ergonomischen Arbeitsplatz ausgeglichen werden. In der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 50 kg transportiert werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m.
Der Gurtförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und ESD-sicheren Transportband in acht Breiten bis 400 mm und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar.

Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- In Abhängigkeit von Steigung, Transportgeschwindigkeit und Fördergut kann das maximale Transportgewicht abweichen und ist im Anwendungsfall zu überprüfen.
- Ein Gurtförderer 8 40 D-320 mit nicht-staufähigem Transportband kann im Betrieb mit maximal 100 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.