Halbrundschrauben


Gewählte Variante
Halbrundschraube KH 8x55, TX30, verzinkt (0.0.642.17)
Halbrundschraube KH 8x55, TX30, verzinkt
0.0.642.17
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.642.17
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherNein
Gewichtm = 16 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Schnelle Profilverbindung durch selbstschneidende Schraube.

Varianten

Sortieren nach

norme:  ISO 7380Filetage:  M3Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M3Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  6
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  8
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  nu nuLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M6Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  10
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier (inoxydable)Couleur:  nu nuLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  75
norme:  ISO 7380Filetage:  M8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  22
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M10Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  20
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  30
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  35
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  40
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  45
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  50
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  60
norme:  ISO 7380Filetage:  M12Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  80
norme:  DIN 7504Filetage:  Acier 3,9Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  DIN 7504Filetage:  Acier 3,9Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25
norme:  DIN 7500CFiletage:  M5Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  16
norme:  WN 5463Filetage:  KH8Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  55
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  12
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  14
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  16
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  noir noirLongueur du filetage:  18
norme:  ISO 4759-1Filetage:  M4Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéLongueur du filetage:  25

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181582