Heberolle D80 140x110 mit Fußpedal ESD

0.0.684.37


Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Gehäuse, St, verzinkt
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
1 Radkörper PA; Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau
1 Stellfuß, St, verzinkt; Fußteller, TPU, 80 Sh A, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.684.37
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1,73 kg
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit100 kg/Rolle

Beschreibung

Ein Tritt und die Sache läuft! Die item Heberolle D80 mit Fußpedal antistatisch kombiniert eine Rolle mit einem höhenverstellbaren und rutschfesten Standfuß. Durch das Fußpedal wird die Rolle ohne Bücken abgesenkt oder angehoben. So können mobile Arbeitstische oder Regale einfach aus der Aufstellung gelöst und zum nächsten Einsatzort geschoben werden.
Die Heberollen D80 gibt es mit integrierter Anschraubplatte (140 x 110 mm - 0.0.684.37), die mit vier Schrauben befestigt wird. Die Ausführung mit Stehbolzen (0.0.684.36) wird in einem Gewinde M12 verschraubt.
Wenn die Heberolle D80 auf dem Standfuß steht, bleibt das Gelenk drehbar. So kann das Fußpedal aus dem Gehbereich geschwenkt werden.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
87169090