Scharnierbolzen D8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Bolzen St, rostfrei
1 Klemmring, St, verzinkt
1 Gewindestift DIN 916-M4x4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.483.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 32 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
a = Scharnierlappen 8 40x40
b = Scharnierbolzen D8x51
Beispiel für den Bau eines Scharnierbandes mit Scharnierlappen 8 80x40.
Das benötigte Scharnier wird aus den Sets einfach zusammengestellt:
b = Scharnierbolzen D8x51
c = Scharnierbolzen D8x76
d = Scharnierlappen 8 80x40
Varianten
Sortieren nach
| Délka kolíku: 51 | |
| Délka kolíku: 76 | |
| Délka kolíku: 116 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
73181568