Hochbelastbarer Arbeitstisch 2 E HD mit Aufsatz und Ausleger

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Technischer Hinweis

Auslieferungszustand: nicht montiert, CE-konform (außer bei wesentlichen Veränderungen)

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Dieser robuste Schwerlast-Tisch mit zwei elektrisch höhenverstellbaren Tischsäulen bietet eine maximale Traglast von 600 kg. Mit dem hochbelastbaren Arbeitstisch 2 E HD können Mitarbeiter schwere Bauteile auf eine ergonomische Arbeitshöhe bringen. Der Aufsatz bietet Raum für die produktive Bereitstellung von Material und Werkzeug. Der Ausleger ist ideal für eine Beleuchtung ohne Verschattung und zur Befestigung von Werkzeugen über Federzüge.
Durch die große Auswahl an Arbeitsplatzausstattung von item kann der Schwerlast-Tisch einfach individualisiert werden, um Ergonomie und Effizienz gleichermaßen zu steigern. Der höhenverstellbare Arbeitstisch ist durch vier Heberollen für den Einsatz an wechselnden Orten vorbereitet. Er ist für Montagearbeiten mit schweren Werkstücken sowie anderen Anwendungen in der manuellen Produktion geeignet.
- zwei elektrisch höhenverstellbare Tischsäulen
- bis zu 600 kg Tragkraft
- Arbeitstisch mit Aufsatz und Ausleger
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1800 x 750 mm
- alternative Größen und Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.