Technische Daten
Lieferumfang
1 Kanalprofil U 160x160 SE bzw. U 160x80 SE, Al, eloxiert
1 Trägerprofil-(Deckel) 160, Al, eloxiert
2 Durchführungen 160 mit Dichtbürste
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 5,461 kg |
Beschreibung
Kabelwannen E sind in den Querschnitten 160 x 80 mm und 160 x 160 mm in den passenden Breiten anschlussfertig zu den item Arbeitstischen erhältlich. In Kombination mit den Tischaufsätzen K56 mit integriertem Kabelkanal (0.0.670.72) ist eine verdeckte Kabelführung bis in die Kabelwanne möglich. Die frei positionierbare Durchführung Deckel 160 mit Dichtbürste (0.0.665.12) erlaubt eine saubere und schonende Ausleitung von Kabeln auf die Tischebene.
Für den geschützten Übergang von der Kabelwanne zum Boden ist an beiden Seiten die Aufnahme des Flexkanals (0.0.635.78) vorgesehen.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Zolltarifnummer
76042990