Kanal-Innenecke
Technische Daten
Lieferumfang
2 Innenecken, Wand, PA-GF
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.632.94 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 66 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Kanal-Innenecken für die modularen Kabelkanäle bringen dreifache Sicherheit in die Kabelführung:
- Knickschutz für Kabel und Schläuche
- Kabelschutz durch Abdeckung der inneren Schnittkanten
- Handschutz durch passgenauen Übergang zu Wand- und Trägerprofilen
Die Sätze der Kanal-Innenecken für Deckel oder Wand enthalten alle Komponenten für eine Ecke in einem Kanal mit Wand- oder Deckelmaß 40 mm.
Zur Erweiterung der Höhe oder Deckelbreite wird jeweils ein Füllstück der Breite 40 mm eingesetzt. So sind sogar modulare Kanäle bis zum Maß von 160 mm mit Innenecken auszustatten.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Scope of application: Cover | |
| Scope of application: Wall |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097