Karakuri/LCA-Lift für KLT 400x300

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Lift transportiert beladene Kleinladungsträger (KLT) automatisch von einer höheren Zuführungsebene in eine tiefere Rücklaufebene. Der Übergang erfolgt innerhalb des FIFO-Regals sanft und ohne Muskelkraft, weil gemäß der Karakuri/LCA-Prinzipien das Eigengewicht des Transportguts genutzt wird.
Dieses Grundmodell ist auf KLT der Größe 400 x 300 mm (mit der langen Kante in Laufrichtung) ausgelegt. Das Gegengewicht muss der zu fördernden Masse angepasst werden.
Zahlreiche Sicherheitsmerkmale zeichnen diese Lösung aus: Eine Bremsrolle kontrolliert das Tempo des Liftes. Die Funktion wird durch eine doppelte Seilführung abgesichert. Elastische Profilendkappen dämpfen den Anschlag.
- kraftschonende Bereitstellung von KLT in der gewünschten Höhe
- automatisches Absenken der Behält ohne elektrischen Antrieb
- integriertes FIFO-Regal für Intralogistik-Lösungen
- Abmessungen Grundmodell: 900 x 550 x 1600 mm
- Grundmodell für Transportboxen mit Grundfläche 400 x 300 mm optimiert
- Höhe, Breite und Tiefe der Lösung im item Engineeringtool einfach anpassbar
- alternative Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.