Winkel schwer


Gewählte Variante
Winkel 12 240x240 Al M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006 (0.0.007.79)
Winkel 12 240x240 Al M12, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.007.79
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.007.79
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2,78 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialGD-Al
Farbeweißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Der Winkel 12 240x240 Al M12 ist ein hochbelastbares Verbindungselement für die kraftschlüssige, bearbeitungslose Verbindung großer Profile 12 untereinander.
Er ist auch geeignet zum Verschrauben von Profilen an Boden und Wänden sowie zur Befestigung systemfremder schwerer Bauteile.
Der Winkel 12 240x240 Al M12 wird mit Befestigungssätzen am Profil befestigt. Abhängig von der Kombination der Profile werden je Winkel bis zu 4 Befestigungssätze benötigt.
F < 16.000 N ∧ F x l < 4.200 Nm
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.

Varianten

Sortieren nach

Line:  6External dimension:  120x120Material:  Die-cast aluminiumWidth:  30 mmGroove type:  6 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  10External dimension:  200x200Material:  Die-cast aluminiumWidth:  50 mmGroove type:  10 mm
Line:  12External dimension:  240x240Material:  Die-cast aluminiumWidth:  120 mmGroove type:  12 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910