Pneumatik-Anschluss-Installationsprofile


Gewählte Variante
Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G1/2 (0.0.663.45)
Pneumatik-Anschluss-Satz 8 160x40 G1/2
0.0.663.45
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Pneumatik-Anschlussplatte 8, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
O-Ring 25x2.5, NBR, schwarz
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St M8, verzinkt
Bohrschablone
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.663.45
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 283 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Unter Druck arbeiten – kein Problem mit den item Installationsprofilen und den Pneumatik-Anschluss-Sätzen 8 G1/2. Die G 1/2″-Gewindebohrung gemäß ISO 228-1 nimmt Standard-Druckluftkupplungen auf. Die Anschlussplatte wird seitlich in der gewünschten Höhe am Säulenprofil montiert. Zusätzlich muss ein Durchlass zur integrierten Druckluftleitung des Installationssäulenprofils gebohrt werden. Die entsprechende Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten.

Montagehinweise

Zum Anfertigen der Durchgangsbohrung enthält der Pneumatik-Anschluss-Satz eine Bohrschablone, die zugleich als Randabdeckung dient. Die Schablone wird zunächst mit der planen Seite nach unten an die gewünschte Stelle gelegt. Anschließend sorgt die Pneumatikplatte mit den beiliegenden Zylinderschrauben und Nutensteinen für sicheren Halt auf dem Profil.
Die Durchgangsbohrung zum Druckluftkanal wird durch die Schablone hindurch mit einem Metall-Spiralbohrer ⌀ 10,0 mm eröffnet.
Nach der Eröffnungsbohrung werden die Pneumatikplatte und die Bohrschablone entfernt. Anschließend wird die Durchgangsbohrung mit einem Metall-Spiralbohrer ⌀ 12,7 mm erweitert.
Das Entgraten der erweiterten Durchgangsbohrung erfolgt mit einem Kegelsenker DIN 335 90° 16,5 mm.
Zur endgültigen Montage wird der O-Ring aus Kunststoff als Dichtung mit etwas Schmierfett in die Öffnung der Pneumatikplatte eingebracht. Die Bohrschablone wird mit der erhöhten Seite nach unten in die Durchgangsbohrung gesteckt.
Anschließend wird die Pneumatikplatte mit einem Innensechskantschlüssel SW6 verschraubt (Anzugskraft 25 Nm).

Varianten

Sortieren nach

Dimension X:  80 mm
Dimension X:  160 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Zolltarifnummer
83024900