Befestigungssatz Winkel
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profilstab 6 St M6, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 1441-C 7-12, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.713.75 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 10 Nm |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 55 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Es werden zwei Befestigungssätze für die Verbindung von zwei Profilen benötigt
Varianten
Sortieren nach
Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Délka závitu: 21 | Závit: M12 | Typ drážky: 8 mm | |
Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Délka závitu: 16 | Závit: M6 | Typ drážky: 6 mm | |
Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Délka závitu: 20 | Závit: M8 | Typ drážky: 8 mm | |
Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Délka závitu: 25 | Závit: M10 | Typ drážky: 10 mm | |
Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Délka závitu: 30 | Závit: M12 | Typ drážky: 12 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
73269098