Eck-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Verbindungssatz 6 30x30-45°, schwarz (0.0.434.86)
Verbindungssatz 6 30x30-45°, schwarz
0.0.434.86
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Verbinder 6 30x30, GD-Zn, schwarz
Verbinder-Abdeckkappe 6 30x30-45°
3 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.434.86
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 54 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz

Beschreibung

Mit dem Verbindungssatz 6 30x30-45° ist eine Verbindung von zwei oder drei Profilen unter 90° möglich.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  5Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalShape:  Rounded Rounded
Line:  5Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  5Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Rounded Rounded
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Rounded Rounded
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Square Square
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200