Rollen Nut
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle, PA-GF, schwarz
2 Rillenkugellager, abgedichtet
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.83 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 32 g |
Kraft max. | Fmax. = 150 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Durch Verwendung von Schrauben M5 (Baureihe 5) und M6 (Baureihen 6 und 8) können die Rollen an beliebigen Bauteilen befestigt werden, um diese entlang der Profilnut zu bewegen.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | |
Line: 5 | |
Line: 6 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
83022000