Klick-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Spannprofil Al, natur
Spannelemente, St, rostfrei
Riegelblech, St, rostfrei
Zylinderschraube M6x25, St, verzinkt
Spannschraube M8, St, verzinkt
Abdeckkappe 8 40x40, GD-Zn, weißaluminium
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.606.94 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 125 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Model: Both sides | Connection type: Intersecting / parallel | Shape: - | |
| Model: One-sided | Connection type: Right angled | Shape: |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
83024200