Gelenk


Gewählte Variante
Gelenk 8 80x40 (0.0.373.91)
Gelenk 8 80x40
0.0.373.91
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Gelenkhälften, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
8 Fixierungen, GD-Zn, verzinkt
2 Spannscheiben, St, verzinkt
2 Distanzringe, St, rostfrei
2 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.373.91
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,02 kg
Belastung beweglichF2 = 1.500 N
Belastung beweglichF1 = 1.500 N
Belastung starrF1 = 10.000 N
Belastung starrF2 = 2.000 N
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Das Gelenk verbindet Profile in beliebigem Winkel bis 180°. Die Anbindung erfolgt stirnseitig oder mit dem passenden Nutenstein.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  XModelo:  Normal
Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  Modelo:  Normal
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  XModelo:  Normal
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  Modelo:  Normal
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  XModelo:  Normal
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  Modelo:  Normal
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x40Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  XModelo:  Normal
Serie:  xDimensiones exteriores:  40x40Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  XModelo:  Normal
Serie:  xDimensiones exteriores:  40x40Modelo articulación:  individualManeta de bloqueo:  Modelo:  Normal
Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Modelo articulación:  Frente / RanuraManeta de bloqueo:  XModelo:  De una cara
Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Modelo articulación:  Frente / FrenteManeta de bloqueo:  XModelo:  En ambos lados

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
79070000