Kreuz-Verbindungssatz
Gewählte Variante

Kreuz-Verbindungssatz 8, links, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.731.63
0.0.731.63
Technische Daten
Lieferumfang
1 Kreuzverbinder 8, links, GD-Al
2 Nutensteine 8 St M6, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7092-6-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
| Anzugsmoment | M = 14 Nm |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 90 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
| Reinraumtauglichkeit | Nein |
Beschreibung
Für eine schnelle Montage wird der Kreuzverbinder ohne Bearbeitung in den Profilnuten verschraubt und erzeugt eine doppelt verdrehgesicherte Verbindung. Durch die Bauformen „rechts" und „links" können Sie wählen, welche Profilnuten verwendet werden.
Kreuzverbinder 8 sind in den Bauformen „rechts" und „links" spiegelbildlich geformt. Ausgehend von einem horizontalen Profil befindet sich der Befestigungsarm für das kreuzende Profil auf der rechten oder linken Seite.
Durch die spiegelbildliche Geometrie können zwei Kreuzverbinder 8 nebeneinander an einem Profil 8 40x40 montiert werden, um die Belastbarkeit weiter zu erhöhen.
Varianten
Sortieren nach
| Alignment: Left | Clamp Lever: X | |
| Alignment: Right | Clamp Lever: X | |
| Alignment: Left | Clamp Lever: ✓ | |
| Alignment: Right | Clamp Lever: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31161601
UNSPSC 7.0
31161601
UNSPSC 26.0
31161601
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910
Kreuz-Verbindungssatz
Gewählte Variante

Kreuz-Verbindungssatz 8, links, weißaluminium ähnlich RAL 9006
0.0.731.63
0.0.731.63