Abdeckkappe - rechteckig


Gewählte Variante
Abdeckkappe 12 240x60, schwarz (0.0.005.05)
Abdeckkappe 12 240x60, schwarz
0.0.005.05
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.05
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 54 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  16 mmDimension Y:  8,5 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  20 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  24 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  24 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  90 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  90 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  32 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  32 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  gris gris
Série:  12Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Carré CarréDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  gris gris

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097