Beschriftungsprofil D30 e, transparent
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.691.82 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 90 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | PVC |
| Farbe | transparent |
Beschreibung
Die exzentrische Ausführung des Beschriftungsprofils verhindert, dass es bei der Entnahme eines Behälters abgerissen wird. Die Beschriftungskarten können bis zu 30 mm hoch sein und selbst wenn das Beschriftungsprofil um 180° gedreht wird, fällt die Karte nicht heraus.
Ein durchgehendes Beschriftungsprofil kann mit Abschnitten des Befestigungsprofils über die gesamte Breite eines Querprofils befestigt werden, wenn Teilabschnitte belegt sind.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Liefereinheit: Stück |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
Zolltarifnummer
39162000
Beschriftungsprofil D30 e, transparent
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.