Standard-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Standard-Verbindungsblech 12, St, verzinkt
Spezial-Halbrundschraube ähnlich ISO 7380-M12x30, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.003.35 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 70 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 80 Nm |
Beschreibung
Zur Befestigung wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils geschnitten. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 6 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 25 | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 30 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: KH8 | Lunghezza filettatura: 55 | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 35 |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568